3segmentová kontrolka


Vybraná varianta
3segmentová kontrolka RGB IO-Link s bzučákem (0.0.721.10)
3segmentová kontrolka RGB IO-Link s bzučákem
0.0.721.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 3segmentová RGB kontrolka IO-Link s bzučákem
1 instalační konzola
1 upevňovací sada

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.10
Provozní napětí24 V DC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 310 g
Okolní teplota (během provozu)0 °C … +50 °C
Třída ochranyIP 20
RozhraníIO-Link (V1.1)
Výkon4,7 W
Dodací jednotka1 kus
Spotřeba proudu195 mA

Popis

3segmentová kontrolka RGB IO-Link se zvukovým signálem je vybavena třemi segmenty s úspornými LED diodami, které lze aktivovat samostatně, a jasně slyšitelným výstražným tónem. Barvy tří segmentů, aktivaci bzučáku a světelné funkce, jako je blikání, lze libovolně parametrizovat pomocí prvku IO-Link.
Díky přednastavenému barevnému kódování segmentů lze toto sloupové světlo se zvukovým signálem použít přímo při dodání také jako světelnou signalizaci stroje v průmyslové výrobě, a to i bez prvku IO-Link.

Varianty

Řadit podle

IO-Link:  Buzzer:  X
IO-Link:  Buzzer: 
IO-Link:  XBuzzer:  X
IO-Link:  XBuzzer: 

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200