Krycí profil XMS


Vybraná varianta
Krycí profil 80x80-R40 M45 - XMS, přírodní odstín (0.0.694.83)
Krycí profil 80x80-R40 M45 - XMS, přírodní odstín
0.0.694.83
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.83
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,24 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,03 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 17,94 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 17,94 cm4
Hmotnostm = 880 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 7,38 cm3
Moment odporu, osa yWy = 7,38 cm3

Popis

Das Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen basiert auf XMS-Konstruktionsprofilen mit von außen zugänglichen Kabelkanälen und Knotenpunkt-Verbindern mit Kabeldurchlass. Die nach außen offenen Kabelkanäle unterstützen das einfache Verlegen der Leitungen und die Installation von Bedien- und Steuerelementen. Passende Abdeckprofile erzeugen eine saubere, geschlossene Außenfläche im XMS-Design. Die Abdeckprofile lassen sich einfach auf der Außenseite anbringen. Abdeckkappen und Fußplatten ergänzen das System.
Řídicí a ovládací prvky mohou být zabudovány přímo do vnější části kabiny stroje a propojeny kabely vedenými kabelovým kanálem.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Model:  RoundedWidth:  112 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Model:  RoundedWidth:  112 mmDelivery unit:  PieceLength:  6000
Model:  AngledWidth:  112 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Model:  AngledWidth:  112 mmDelivery unit:  PieceLength:  6000
Model:  StraightWidth:  45 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Model:  StraightWidth:  45 mmDelivery unit:  PieceLength:  3000
Model:  StraightWidth:  80 mmDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Model:  StraightWidth:  80 mmDelivery unit:  PieceLength:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990