Krycí profil XMS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.79 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,01 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,03 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 16,31 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 16,31 cm4 |
| Hmotnost | m = 813 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 6,12 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 6,12 cm3 |
Popis
Profily X 8 M45 - XMS jsou kompatibilní s ostatními profily Line XMS a mají identické těsnicí drážky. V kombinaci se speciálními upevňovacími sadami usnadňují jednoduché vedení kabelů.
Řídicí a ovládací prvky mohou být zabudovány přímo do vnější části kabiny stroje a propojeny kabely vedenými kabelovým kanálem.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgerundet | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: abgewinkelt | Breite: 112 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 45 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Bauform: gerade | Breite: 80 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990