Adaptační deska 160x160 U80R50, černý odstín

0.0.480.71


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.480.71
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,02 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl
Barvačerný odstín

Popis

Speciální adaptační deska pro upevnění řemenice 8 80 R50 II k velkým profilům 8 160x160 a 320x160.
V desce jsou předvrtány otvory se zahloubením pro připojení k čelům profilů a otvory se závity pro přišroubování řemenice.
Díky univerzálnosti adaptační desky lze ozubený řemen R50 vést s různou orientací k čelu profilu.
1. Montáž adaptační desky k čelu profilu:
4 šrouby DIN 912-M8x40 ve šroubových kanálcích profilu
2. Montáž řemenice 8 80 R50 II k připojovací desce:
3 šrouby s půlkulatou hlavou M8x20 a podložkami DIN 125-8,4 do otvorů se závity adaptační desky

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 4.1
23030902
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
76169990