Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
0.0.003.28
Vybraná varianta

Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
0.0.003.28
0.0.003.28
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Line 12 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,3 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,01 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,06 cm4 |
| Hmotnost | m = 75 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,03 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,1 cm3 |
Popis
Spojení kloubu 8 40x40 s profilem 12 při použití adaptačního profilu 12/8 Al. Účinnost pojistky proti pootočení kloubu v drážce se tím nezmění.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
0.0.003.28
Vybraná varianta

Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
0.0.003.28
0.0.003.28
* Povinný údaj