item logo divider Haberkorn
  1. OBCHOD /
  2. Profilová technologie /
  3. Upínací prvky
Profilová technologie
Upínací prvky

Upínací prvky

Pro upevnění součástí do drážky profilu jsou k dispozici různé konzoly a zajišťovací kroužky. Na výběr je celá řada možností od univerzální příruby až po specializovanou sadu přepravních desek pro bezpečné zvedání strojů. Snadno lze připojit i příslušenství, jako jsou stolové desky a zásobníky na materiál a nářadí.

22 výsledky
Sada pro upevnění profilu
Sada pro upevnění profilu
2 Varianty
Závitová vložka D30/D40
Závitová vložka D30/D40
15 Varianty
Úhlový držák
Úhlový držák
10 Varianty
Úhelník Zn
Úhelník Zn
9 Varianty
Držák, plochý
Držák, plochý
13 Varianty
Příruba D30
Příruba D30
2 Varianty
Úchyt háku a držáku
Úchyt háku a držáku
2 Varianty
Spona 8, ocel, pozinkování
Spona 8, ocel, pozinkování
0.0.428.97
Upevňovací sada, drážkový profil 8
Upevňovací sada, drážkový profil 8
0.0.687.16
Montážní sada 8, tlačítko/spínač M22
Montážní sada 8, tlačítko/spínač M22
0.0.732.80
Sada přepravních desek 8
Sada přepravních desek 8
2 Varianty
Závěsný bod M10, WLL 0,4 t, otočný
Závěsný bod M10, WLL 0,4 t, otočný
0.0.698.34
Univerzální držák
Univerzální držák
7 Varianty
Montážní držák
Montážní držák
4 Varianty
Svorka adaptérové desky
Svorka adaptérové desky
3 Varianty
Okraje profilů
Okraje profilů
2 Varianty
Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
Adaptační profil 12/8 Al, přírodní odstín
0.0.003.28
Upínací profil N5, přírodní odstín
Upínací profil N5, přírodní odstín
0.0.444.84
Adaptační profil 80x16 N5, přírodní odstín
Adaptační profil 80x16 N5, přírodní odstín
0.0.444.81
Adaptační profil 120x16 N5, přírodní odstín
Adaptační profil 120x16 N5, přírodní odstín
0.0.444.82
Adaptační profil 160x16 N5, přírodní odstín
Adaptační profil 160x16 N5, přírodní odstín
0.0.444.83
Montážní desky robotu
Montážní desky robotu
10 Varianty
© item Industrietechnik GmbH 2026