Spona 8, ocel, pozinkování

0.0.428.97


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Doporučené množství: 5 ks/m

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.428.97
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Clip 8 St is a fastening element with two clamping springs. Its uses include fixing in place curved Cover Profiles and Frame Profile 8 31x20. First, press the metal Clips onto the fastening geometry on the profile, ensuring they are evenly spaced. Next, push the profile onto the Line 8 groove.

Montážní pokyny

Kulaté resp. ploché krycí profily R, WR a F se používají spolu s klipem 8 St do drážek profilu 8.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
Číslo celního tarifu
73269098