Adaptér 6
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.656.32 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 11 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Při výběru šroubu je důležité zohlednit tloušťku adaptéru (5 mm).
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Shape: | ESD-safe: X | |
| Line: LPS | Shape: | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910