Adaptér 6


Vybraná varianta
Adaptér 6 D30/R15-2 (0.0.692.05)
Adaptér 6 D30/R15-2
0.0.692.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.692.05
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálLitý Al

Popis

Ze zakřiveného na rovný povrch! Adaptér 6 D30/R15-2 vytváří na profilu 6 D30 rovnou plochu. Na jednu stranu lze jednotku použít k upevnění příslušenství, jako je páka stohovací jednotky D30, magnet 8 D30-8,5 M6 nebo panelový prvek. Na druhou stranu je tato rovná plocha také kruhová, což znamená, že ji lze použít k připojení dalšího profilu 6 D30 přes její čelní plochu.
Při upevňování panelového prvku nebo jiných součástí je třeba při volbě délky šroubu zohlednit tloušťku adaptéru 2 mm.

Varianty

Řadit podle

Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Řada:  LPSTvar:  Kruhový KruhovýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910