Magnet 8 D30-8,5 M6

0.0.700.29


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Krytka D30-8,5, ocel, lesklé pozinkování
1 Podložka D26, ocel, lesklé pozinkování
1 Magnet D25, poniklovaný
1 Šroub s vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, lesklé pozinkování
1 Matice pro T-drážku V 8 ocel M6, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.29
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 49 g
Přídržná síla80 N
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená

Popis

Kompaktní a silný! Magnet 8 D30-8,5 M6 se používá k udržení poklopů a pohyblivých dílů na místě. Díky velké přitažlivé síle lze neodymový magnet použít také v aplikacích Karakuri/LCA k vyvážení pák tak, aby spočívaly v požadovaném bodě.
Magnet 8 D30-8,5 M6 je našroubován do drážky Line 8. V kombinaci s adaptérem 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) a vhodnou maticí pro T-drážku jej lze použít i na profilové trubce 6 D30. Pro tento účel není třeba měnit šroub.

Poznámka: Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s neodymovými magnety.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051110