Adaptér 8
Vybraná varianta

Těsnění přechodové 8 D40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.88
0.0.489.88
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.489.88 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 28 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Kontur: | Maß X: 40 | |
| Kontur: | Maß X: 80 | |
| Kontur: | Maß X: 40 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000
Adaptér 8
Vybraná varianta

Těsnění přechodové 8 D40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.88
0.0.489.88