Adaptér 8 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.91 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Adaptéry jsou k dispozici v délkách 25 a 37 mm. Díky tomu lze i staré ocelové trubky s plastovým pláštěm bezpečně upevnit pomocí nejmodernější technologie upevnění z tlakově litého hliníku z profilového trubkového systému D30.
Poznámka: Dbejte prosím na mezní hodnoty zatížení, které jsou vzhledem k použitému systému nižší než při použití spojovacího prvku D30 s (profilovou) trubkou D30.
Varianty
Řadit podle
| Innendurchmesser: 28,6 | Länge: 37 mm | |
| Innendurchmesser: 28,6 | Länge: 25 mm | |
| Innendurchmesser: 28 | Länge: 37 mm | |
| Innendurchmesser: 28 | Länge: 25 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097