Nástrojový držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Držák aku šroubováků 8
1 Spojovací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.62 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 100 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Díky otvoru v přední části není nutné vyjímat ze sklíčidla ani delší vrtáky. Akumulátorové šroubováky tak lze vzít a odložit v pohodlném, přirozeném úhlu bez nutnosti zvedání. Často používané nástavce lze ukládat ve čtyřech integrovaných úložných prostorech.
Držák aku šroubováků 8 lze upevnit do libovolné drážky řady 8. Prvek proti kroucení, jež je součástí dodávky, zajišťuje pevné držení ve svislých drážkách, dokonce i nástroje s těžkou rukojetí zůstávají pevně na svém místě.
Držák je k dispozici v šedém a černém odstínu. Doplňuje systém háčků a držáků a podporuje efektivní design pracovního stolu při použití se systémem nástrojových panelů společnosti item.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: grau | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: grau | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: schwarz | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: grau | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: schwarz | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: grau | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: schwarz | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
| Ausführung: Universalhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000


grau
schwarz