Křídlo závěsu 8


Vybraná varianta
Pant skládaný 8 80x80 (0.0.485.22)
Pant skládaný 8 80x80
0.0.485.22
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 skládaný pant, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 západky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M8, ocel, PÚ: pozinkování
krytky, PA-GF, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.485.22
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 225 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Příklad pantu s úhlem otevření 270°.
Kombinace skládaného pantu 8 80x80 se dvěma skládanými panty 8 40x40 (při použití čepu skládaného pantu D8x116) dovoluje sestavit pant s úhlem otáčení 270°. Toho lze využít především u dvířek v krytování stroje, jež se musí široce otevírat.
Údaje platí minimálně pro dva panty na jedny dveře, přičemž pant se bere jako nosný prvek.

Varianty

Řadit podle

Délka hrany X:  40Délka hrany Y:  40
Délka hrany X:  80Délka hrany Y:  40
Délka hrany X:  80Délka hrany Y:  80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
76169990