item logo divider Haberkorn
  1. OBCHOD /
  2. Profilová technologie /
  3. Závěsy
Závěsy
Závěsy

Závěsy

Pro výrobu dveří a poklopů na zakázku jsou k dispozici robustní závěsy, křídla závěsů a dorazové lišty. Díky široké škále různých dveřních kování lze dveře vyrábět se zárubněmi a integrovanými panely nebo jako plné panely. Kyvné, posuvné a zdvižné dveře lze vyrobit pomocí válečkových prvků a skluzů, které se pohybují po drážce profilu.

21 výsledky
Závěs St
Závěs St
2 Varianty
Závěs PA
Závěs PA
14 Varianty
Dvojitý závěs PA
Dvojitý závěs PA
3 Varianty
Upevňovací sada pro závěs PA
Upevňovací sada pro závěs PA
2 Varianty
Závěs Zn
Závěs Zn
3 Varianty
Pant X 8 Zn
Pant X 8 Zn
0.0.603.59
Závěs Zn dlouhý otvor
Závěs Zn dlouhý otvor
2 Varianty
Závěs D30
Závěs D30
2 Varianty
Odlehčený pant 8 N/NO Al PP4
Odlehčený pant 8 N/NO Al PP4
0.0.695.10
Závěs Al
Závěs Al
12 Varianty
Pant 8 Al pro svěrný profil 8 32x18
Pant 8 Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.665.14
Pant X 8 Al FP4
Pant X 8 Al FP4
0.0.695.09
Závěs Al 0-270°
Závěs Al 0-270°
2 Varianty
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92
Logo.png
Proužek závěsu
Lisovací matice M6x3.6
Lisovací matice M6x3.6
0.0.719.08
Profil křídla závěsu
Profil křídla závěsu
10 Varianty
Čep pantu D6 lehký, ESD
Čep pantu D6 lehký, ESD
0.0.621.16
Křídlo závěsu 8
Křídlo závěsu 8
3 Varianty
Kolík závěsu D8
Kolík závěsu D8
3 Varianty
Dveřní profilový závěs 8
Dveřní profilový závěs 8
0.0.706.68
© item Industrietechnik GmbH 2026