Montážní sada 8 PS
Technické údaje
Rozsah dodávky
10 montážních pouzder PS 4-20
10 šroubů s válcovou hlavou DIN 912-M5x18, ocel, lesklé pozinkování
10 krytek PS 4-20
10 matic pro T-drážku, V 8, ocel, M5
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.06 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 149 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Systémy lineárního vedení, jako je tento, které jsou založeny na vedení s kuličkovými ložisky s recirkulací, vykazují vysokou nosnost a tuhost v kombinaci s vynikající přesností. Řady kuliček mají dvoubodový kontakt a jsou ve drážce uspořádány vedle sebe pod úhlem 45°. Díky tomu jsou schopny přenášet vysoké zatížení a krouticí moment s nízkým třením.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20 je dlouhá až 2 960 mm, má předvrtané montážní otvory a lze ji zkrátit na libovolnou délku. Připevňuje se pomocí montážní sady 8 PS 4-20.
Vozík je vybaven čtyřmi otvory se závitem M5 v modulárním rozměru položky pro upevnění profilů Line 6 a 8 nebo vlastní desky vozíku. Kuličkové ložisko je nenáročné na údržbu a odolné.
Systém lineárního vedení PS 4-20 od společnosti item je dokonale sladěný univerzální systém, který vyplňuje mezeru mezi kompaktním systémem lineárního vedení PS 4-15 a mimořádně robustním systémem lineárního vedení PS 4-25.
Varianty
Řadit podle
| Rail width: 20 mm | |
| Rail width: 15 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73269098