Krytka sady automatického upevnění
Vybraná varianta

Automatický spoj 8 krytka, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.616.31
0.0.616.31
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.616.31 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,75 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Abdeckkappen Farbe: grau | |
Abdeckkappen Farbe: schwarz |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39174000
Krytka sady automatického upevnění
Vybraná varianta

Automatický spoj 8 krytka, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.616.31
0.0.616.31
grau
schwarz