Sada pro automatické upevnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 automatické spojovací prvky 8 S, leskle pozinkované, předmontované
1 matice s T-drážkou 8 St 2xM8-36, leskle pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.724.68 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 62 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 14 Nm |
Popis
Pro urychlení montáže se kompaktní automatické spojky 8 S šroubují do drážky s již namontovanými šrouby. Díky tomuto šroubu se závitem lze spojku ihned utáhnout. To také usnadňuje použití spojku u profilů s uzavřenou drážkou.
Závit automatické spojky 8 S je kónický a má optimalizovaný počet závitů a tvar. Díky patentovanému závitu vykazuje tato spojka obzvláště vysokou odolnost vůči axiálním silám, přestože potřebný zaváděcí moment je stejný jako u automatické spojky 8.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 10 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 12 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Second line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Second line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | |
| Line: 5 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Second line: None | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | |
| Line: 12 | Second line: None | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181900