Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.89 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 34 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | chrom-vanadová ocel, PÚ: chromování mat |
| Šířka mezi ploškami | s = 5 A/F |
Popis
Pro montáž automatických spojů 8 N je k dispozici speciální klíč SW5 NO zahnutý.
Varianty
Řadit podle
| Ouverture de clé: SW6 | Modèle: Standard | Série: - | |
| Ouverture de clé: SW8 | Modèle: Standard | Série: - | |
| Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Standard | Série: - | |
| Ouverture de clé: SW3 | Modèle: Standard | Série: - | |
| Ouverture de clé: SW4 | Modèle: Standard | Série: - | |
| Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Court | Série: 8 |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82041100





