L-klíče


Vybraná varianta
Klíč SW5, zahnutý (0.0.026.89)
Klíč SW5, zahnutý
0.0.026.89
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.89
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 34 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálchrom-vanadová ocel, PÚ: chromování mat
Šířka mezi ploškamis = 5 A/F

Popis

Zahnuté klíče jsou určeny zejména pro utahování šroubů v univerzálních spojích.
Pro montáž automatických spojů 8 N je k dispozici speciální klíč SW5 NO zahnutý.

Varianty

Řadit podle

Dimensione esagono:  Esagono 6Esecuzione:  StandardSerie:  -
Dimensione esagono:  Esagono 8Esecuzione:  StandardSerie:  -
Dimensione esagono:  Esagono 5Esecuzione:  StandardSerie:  -
Dimensione esagono:  Esagono 3Esecuzione:  StandardSerie:  -
Dimensione esagono:  Esagono 4Esecuzione:  StandardSerie:  -
Dimensione esagono:  Esagono 5Esecuzione:  CortoSerie:  8

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82041100