Sada pro automatické upevnění


Vybraná varianta
Automatický spoj 12, pozinkování (0.0.003.50)
Automatický spoj 12, pozinkování
0.0.003.50
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Automatický spojovací materiál 12, ocel, lesklé pozinkování
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x60, ocel, lesklé pozinkování
Matice pro T-drážku 12 ocel M8, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.003.50
LineLine 12
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 125 g
Dodací jednotka1 sada
Utahovací moment, lesklé pozinkováníMbz-p = 34 Nm

Popis

Automatická spojovací sada 12 leskle pozinkovaná od společnosti item spojuje dva profily řady 12 v pravém úhlu a vytváří tak spoj, který je vysoce odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu. Spojovací prvek lze použít k zabránění zkroucení.
Automatické spojovací prvky se šroubují do drážky profilu a nevyžadují žádné opracování profilu. Profily lze kdykoli dodatečně namontovat do konstrukcí a přemístit. Automatické spojovací prvky by se obecně měly používat ve dvojicích.
Automatické spojovací sady umožňují kdykoli dodatečně namontovat profily na konstrukci a přemístit je.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181568