Pojistka zpětného chodu
Technické údaje
Rozsah dodávky
Koncový doraz, PA, odstín šedý
Osa, ocel, nerez
Upevňovací deska, ocel, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.659.05 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 18 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | F = 250 N |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Roller Conveyor: St D30 | |
| Roller Conveyor: Al 6 40x40 E |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097