Vícesegmentový RGB LED pásek
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.720.86 |
|---|---|
| Provozní napětí | 12 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 126 g |
| Okolní teplota (během provozu) | -20 °C … +70 °C |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Životnost | 50.000 h (L80/B10) |
| Výkon LED | 7,5 W/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
Popis
LED pásek se ovládá pomocí vlastních parametrů v rámci předdefinovaných provozních režimů ovladače.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Length: 1 m | |
| Length: 2 m | |
| Length: 3 m | |
| Length: 6 m |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395100