Zásuvný napájecí zdroj 24V 1A M12

0.0.720.39


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.720.39
Výstupní napětíDC 24 V
Výstupní proudmax. 1000 mA
Vstupní napětíAC 100-240 V
Vstupní proud0,8 A
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Jmenovitý kmitočetfn = 50/60 Hz
Hmotnostm = 179 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Zásuvný napájecí zdroj 24 V 1 A M12 napájí 24V zařízení s konektorem M12, jako je například multisegmentový RGB LED páskový ovladač od společnosti item.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85044083