Vícesegmentový RGB LED pásek


Vybraná varianta
Vícesegmentový RGB LED pásek 6 m (0.0.720.87)
Vícesegmentový RGB LED pásek 6 m
0.0.720.87
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.720.87
Provozní napětí12 V DC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 235 g
Okolní teplota (během provozu)-20 °C … +70 °C
Třída ochranyIP 65
Životnost50.000 h (L80/B10)
Výkon LED7,5 W/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm

Popis

Vícesegmentový LED pásek RGB 6 m je flexibilní pásek se svítivými diodami, který lze použít k signalizaci stavů ve výrobě a logistice. LED pásek lze připojit k vícesegmentovému RGB LED páskovému ovladači IO-Link 24VDC (0.0.721.35) pomocí konektoru M12 4P (0.0.718.00).
LED pásek se ovládá pomocí vlastních parametrů v rámci předdefinovaných provozních režimů ovladače.

Montážní pokyny

LED pásek lze zkracovat v úsecích po 17 mm a instaluje se do drážky řady 8 pomocí LED krycího profilu 8 (0.0.718.15) a LED krycího profilu 8 14x5, krytky (0.0.719.68).

Varianty

Řadit podle

Length:  1 m
Length:  2 m
Length:  3 m
Length:  6 m

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395100