Montážní držák


Vybraná varianta
Úhelník 40x40x20 Zn, černý odstín (0.0.474.60)
Úhelník 40x40x20 Zn, černý odstín
0.0.474.60
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.474.60
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 63 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Univerzálně použitelné úhelníky Zn slouží k upevnění libovolných konstrukčních dílů v libovolně nastavitelné pozici k profilům a plošným výplním stavebnicového systému MB .
Podélné drážky, které umožňují přestavení polohy a úhlu v širokém rozsahu, jsou navrženy pro šrouby až do velikosti M6. U menších šroubů se doporučuje použít drážkové podložky 6 D5 resp. 6 D4.

Varianty

Řadit podle

Dimension extérieure:  40x40Longueur de l'arête X:  40Longueur de l'arête Y:  40
Dimension extérieure:  60x40Longueur de l'arête X:  60Longueur de l'arête Y:  40
Dimension extérieure:  60x60Longueur de l'arête X:  60Longueur de l'arête Y:  60
Dimension extérieure:  80x40Longueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000