Technické údaje
Rozsah dodávky
1 brzdový váleček D52 z16
2 upevňovací prvky brzdového válečku M6, ocel, leskle pozinkované
4 drážkové matice V 8 St M6, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x14, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.59 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 644 g |
| Trv. síla | Fper. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Brzdový váleček se dodává s již namontovaným ozubeným kolem.
Hliníkové pouzdro je navíc opatřeno třemi prohlubněmi, aby bylo možné vést kabely i kolem brzdového válečku.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900