Sada ložiskových přírub 8 D30/120x30 M8

0.0.715.23


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 ploché úhelníky 120x30 D19, hliník
2 radiální kuličková ložiska DIN 625, ocel, leskle pozinkovaná
2 šrouby D6-9.5 M8x20, ocel, leskle pozinkované
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6 x 20, ocel, leskle pozinkované
4 drážkové matice V 8 St M6, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.23
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 281 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada ložiskových přírub 8 D30 120x30 M8 se používá k montáži profilové trubky D30 na rotační ložisko. Profilová trubka se upevňuje mezi dva centrické šrouby s kuličkovými ložisky. Ploché držáky se šroubují do drážky řady 8. Zkosení na ploché konzole zajišťuje, že upevňovací prvek D30 lze stále připevnit k sousednímu boku profilu 8 D30.
Sada ložiskových přírub, ozubené kolo z16 D34 (0.0.714.48) a adaptační objímka D30-43 M35 (0.0.714.50) společně vytvářejí synchronizační hřídel pro přenos pohybu na další funkční jednotky v aplikacích Karakuri/LCA.
Řetěz 1/2" (0.0.465.17) je alternativou kabelu pro aplikace Karakuri/LCA. Připojuje se k profilu pomocí řetězového spojovacího prvku 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Lze jej přesměrovat pomocí kladky D75/D55 (0.0.708.62) a spojovacího článku řetězu 1/2" 90 ° (0.0.708.60).
K přenosu sil se používá ozubené kolo z16 D34 (0.0.714.48), které se nasazuje na odolnou profilovou trubku D30 pomocí adaptační objímky D30-43 M35 (0.0.714.50). Samotná profilová trubka je připevněna k rámu pomocí sady ložiskových přírub 8 D30 120x30 (0,0.715.23), která zajišťuje její volné otáčení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169990