Řetězový spojovací prvek 1/2″ 90°

0.0.708.60


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 řetězový spojovací prvek 90°, ocel, leskle pozinkovaný
2 řetězové články 1/2", ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.60
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 14 g
Max. sílaFmax. = 1 400 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Řetězový spojovací článek 1/2" 90° slouží ke změně orientace článků řetězu 1/2" (0,0.465.17) o 90 stupňů, aniž by bylo nutné řetěz otáčet. To umožňuje přenos energie bez vůle do jiného směru pohybu
Chcete-li změnit orientaci článků řetězu a změnit jeho osu, rozpojte řetěz v jednom bodě a spojte dva samostatné úseky řetězu pomocí spojovacího článku řetězu 1/2" 90°. Dva články řetězu, které jsou k tomu zapotřebí, jsou zahrnuty v rozsahu dodávky. Uzavírají se pomocí pinzetových kleští.
Řetěz 1/2" (0.0.465.17) je alternativou kabelu pro aplikace Karakuri/LCA. Připojuje se k profilu pomocí řetězového spojovacího prvku 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Lze jej přesměrovat pomocí kladky D75/D55 (0.0.708.62) a spojovacího článku řetězu 1/2" 90 ° (0.0.708.60).
K přenosu sil se používá ozubené kolo z16 D34 (0.0.714.48), které se nasazuje na odolnou profilovou trubku D30 pomocí adaptační objímky D30-43 M35 (0.0.714.50). Samotná profilová trubka je připevněna k rámu pomocí sady ložiskových přírub 8 D30 120x30 (0,0.715.23), která zajišťuje její volné otáčení.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.1
23170402
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
73151900