Zásuvková jednotka
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 zásuvka vysoká 50 mm s přepážkou
1 zásuvka vysoká 100 mm s přepážkou
1 zásuvka vysoká 150 mm s přepážkou
1 válcová vložka zámku se 2 klíči
Technická poznámka
zásuvka vysoká 50 mm s přepážkou
využitelné rozměry: (V x Š x H) 35 mm x 300 mm x 450 mm
zásuvka vysoká 100 mm s přepážkou
využitelné rozměry: (V x Š x H) 85 mm x 300 mm x 450 mm
zásuvka vysoká 150 mm s přepážkou
využitelné rozměry: (V x Š x H) 130 mm x 300 mm x 450 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.98 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 27 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Tyto uzamykatelné zásuvkové jednotky lze připevnit k libovolné desce stolu pomocí vyvrtaných otvorů na horní straně. K dispozici jsou sady adaptérů pro použití s pracovními stoly item, které mají nosné vzpěry.
Varianty
Řadit podle
| Number of drawer compartments: 2 | Design: Standard | |
| Number of drawer compartments: 3 | Design: Standard | |
| Number of drawer compartments: 2 | Design: Economy | |
| Number of drawer compartments: 3 | Design: Economy |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94032080