Zásuvková jednotka
Vybraná varianta

Zásuvková jednotka S2 H283, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.18
0.0.603.18
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 ocelový plech
1 zásuvka vysoká 50 mm, využitelné rozměry: (V x Š x H) 32,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 zásuvka vysoká 150 mm s přepážkou, využitelné rozměry: (V x Š x H) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
1 popisové štítky pro lišty madla
1 válcová vložka zámku se 2 klíči
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.603.18 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 31 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Max. nosnost | M = 50 kg |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
U nejvyššího provedení boxu S4 H650 vedle toho ještě existuje možnost umístit box volně na podstavec. Na vrchní stranu boxu se pak může - po vyvrtání otvorů - upevnit libovolná deska stolu.
Pro závěsné provedení zásuvkových boxů u konstrukcí stolů se doporučuje použít montážní rám. Tento dvoudílný rám se přišroubuje ke spodní straně stolu vždy přes dva otvory na horní straně zásuvkového boxu. Poté lze zásuvkový box jednoduše zasunout a namontovat, případně i demontovat.
Varianty
Řadit podle
| Número compartimentos cajón: 2 | Diseño: Estándar | |
| Número compartimentos cajón: 3 | Diseño: Estándar | |
| Número compartimentos cajón: 2 | Diseño: Economy | |
| Número compartimentos cajón: 3 | Diseño: Economy |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94032080
Zásuvková jednotka
Vybraná varianta

Zásuvková jednotka S2 H283, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.18
0.0.603.18