Propojovací kabel, světla


Vybraná varianta
Připojovací kabel, LED svítidlo (0.0.660.07)
Připojovací kabel, LED svítidlo
0.0.660.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Délka kabelu 3 m (0,75 mm2)
Plochý kabel 3,5 x 5,4 mm
Systémový zástrčkový konektor, systémový zástrčkový konektor

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.660.07
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 112 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).

Varianty

Řadit podle

Length:  0,2 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  5 mScope of application:  Machine Light Fitting
Length:  3 mScope of application:  Light Fitting

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
85366990