Čelní deska


Vybraná varianta
Rámeček M45 3 moduly s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021 (0.0.675.80)
Rámeček M45 3 moduly s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.675.80
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.675.80
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 29 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPC
Barvatmavě šedý odstín podobný RAL 7021

Popis

Udržujte na pracovním stole pořádek! Čelní desky M45 s horizontálním popisovacím panelem zahrnují jednu, dvě nebo tři instalační krabice K76 a jsou vybaveny horizontálním popisovacím panelem. To je důležité, pokud se instalační profil 8 160x80 K76 používá na pracovních stolech jako robustní vodorovný hliníkový kabelový kanál. Zajišťuje snadnou čitelnost štítků. Čelní desky jsou k dispozici v bílé a černošedé barvě.
Poznámka:Společnost item dodává vertikální čelní desky M45 s popisovacím panelem pro instalační profily, které byly instalovány vertikálně.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Nombre de modules:  x1Alignement:  verticalement
Série:  8Nombre de modules:  x2Alignement:  verticalement
Série:  8Nombre de modules:  x3Alignement:  verticalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x1Alignement:  horizontalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x2Alignement:  horizontalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x3Alignement:  horizontalement

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85472000