Krytka – LPS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.637.03 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 2,1 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour: Grey | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Heavy duty | Colour: Black | |
| Second line: None | Material: Plastic (PA-GB) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: 6 | Material: Plastic (PA-ESD) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Black | |
| Second line: 8 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 30 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour: Grey | |
| Second line: D40/D30 | Material: Plastic (PA-GF) | Diameter: ø 40 mm | Design: Standard | Colour: Black |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097


Grey
Black