Krytka X 8


Vybraná varianta
Krytka X 8 M45-36° Al (0.0.708.19)
Krytka X 8 M45-36° Al
0.0.708.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Krytka, AI, bílý hliník podobný RAL 9006
3 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M4x8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.19
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 16 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Krytka X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) utěsňuje úhlovou část profilu X 8 80x80 M45-36° – XMS (0.0.699.76) na čelní straně. Krycí a těsnicí profil M45 – XMS (0.0.699.96) utěsňuje integrovaný kabelový kanál.

Varianty

Řadit podle

Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  ChamferInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  -
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Rounded RoundedOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Triangular TriangularOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169990