Technické údaje
Rozsah dodávky
rýhovaný kolík, ocel, PÚ: pozinkování
2 ložisková pouzdra, PA, černý odstín
podložka, ocel, nerez
2 krytky, PA šedý odstín
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
|---|---|
| Hmotnost | m = 25 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sadu čepů D6 doporučujeme speciálně pro konstrukci pantů na míru s odlehčenými profily pantů Al (viz Souhrnný katalog stavebnicového systému MB).
Uspořádání jednoho pravého a jednoho levého pantu pro konstrukci dveří, které nelze zvednout.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 26.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
73182900