Technické údaje
Rozsah dodávky
1 krytka, PA-GF, černý odstín
1 čep zámku, ocel, nerez
1 čep trubky, ocel
1 těsnicí kroužek DIN 3771 5,5x1,5, NBR, černý odstín
1 samořezný šroub DIN 7982-4,2x16, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.476.98 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 30 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Zámek lze zcela zabudovat do profilu 8 nebo profilu 8 lehkého (ne do svěrných profilů): závora zajíždí do drážky profilu, táhla s čepy jsou vedena dutinou profilu.
Ovládání dveří je možné z obou stran (vnější i vnitřní) stejně jako z jedné strany. Zámek lze uzamknout také z jedné strany pomocí uzamykatelného madla.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090