řetízek 1.8x12
Technické údaje
Rozsah dodávky
Zaoblený drátěný řetízek 1,8 x 12, ocel, pozinkovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.38 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 58 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 25 m |
| Materiál | Ocel |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 3000 ... 25000 | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 25000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Číslo celního tarifu
73158900