Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.51 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 g |
| Dodací jednotka | 1 PU = 10 ks |
| Materiál | Ocel |
Popis
Ke stažení
Data CAD
„Háček ve tvaru C 2 x 60 x 10, pozinkování“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 10krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Číslo celního tarifu
83081000