Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.92 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PC |
| Barva | průhledný |
Popis
Upevňovací prvek pro rohové vývěsky má vyvrtaný otvor, takže jej lze zavěsit pomocí háčku ve tvaru C 2x60x10 (0.0.701.51). Řetízek 1,8x12 (0.0.701.38) lze použít například k zavěšení krychlových vývěsek ze stropu dílny.
Upevňovací prvky pro rohové vývěsky jsou kompatibilní se všemi velikostmi rámů na vývěsku a měly by se vždy používat v párech. K vytvoření krychle složené ze čtyř rámů na vývěsku je zapotřebí osm upevňovacích prvků pro rohové vývěsky.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097