řetízek 1.8x12


Vybraná varianta
řetízek 1,8 x 12 (0.0.701.39)
řetízek 1,8 x 12
0.0.701.39
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Zaoblený drátěný řetízek 1,8 x 12, ocel, pozinkovaný

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.701.39
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 58 g/m
Dodací jednotkavelikost ± 200 mm, min. 3 m, max. 25 m
MateriálOcel

Popis

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  3000 ... 25000
Dodací jednotka:  RoleDélka:  25000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Číslo celního tarifu
73158900