Závěs St
Technické údaje
Rozsah dodávky
poloviny pantu, ocel, práškový nástřik, RAL 9006, odstín bílý hliník
3 šrouby s límcem a čočkovitou hl. M5x8, ocel, PÚ: pozinkování
šestihranná matice DIN 934 M5-I8I, ocel, PÚ: pozinkování
podložka ISO 7089 - 5 - 200 HV, PÚ: pozinkování
šroub vratový DIN 603-M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.649.47 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 51 g |
| Max. síla | Fmax. = 250 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Montáž lze provést zvenku nebo zevnitř (nelze odšroubovat).
S plošnou výplní (dveřmi) lze otáčet o 180°.
Díky podélné drážce se pant může seřídit a použít pro konstrukční řady 5 až 8.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Colour: Black | |
Colour: White aluminium |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000


Black
White aluminium