Kontejner na díly


Vybraná varianta
Kontejner na díly 80 x 40, černý odstín (0.0.432.73)
Kontejner na díly 80 x 40, černý odstín
0.0.432.73
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 okno, PC, průhledné/černé
1 popisový štítek

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.432.73
LineSystém pracovních stolů
LineLine 12
LineLine 5
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 152 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Kontejnery na díly dostupné v různých šířkách (80, 120 a 160 mm) a výškách (40 a 80 mm) usnadňují ukládání a odběr drobných dílů na pracovních stolech.
Stohovatelné kontejnery na díly jsou rozděleny do dvou částí: úložná část v zadní části a integrovaný vychystávací zásobník v přední části, kde lze malé díly přehledně roztřídit na kusy vy využitím šikmého přechodového bodu.
Spojovací prvky pro kontejnery na díly slouží k upevnění kontejnerů k profilům s drážkou řady 8. Úhel mezi kontejnerem a profilem lze nastavit v krocích po 15° a podpořit tak přirozené pohybové sekvence.
Kontejnery na díly lze montovat v krocích po 15° na spojovací prvky kontejnerů na díly na profily nebo jiné komponenty (⌀ 7 mm pro M6). To podporuje optimální využití manipulačního prostoru a zajišťuje rychlou výměnu dodávaných dílů.
Do okénka lze zasunout štítek s popisem pro označení obsahu misky.
Okénko se může nasadit otočené o 180° (černou stranou dopředu).

Varianty

Řadit podle

Tapa:  80x40Seguridad ESD:  Largo de borde X:  80Largo de borde Y:  40
Tapa:  80x40Seguridad ESD:  XLargo de borde X:  80Largo de borde Y:  40
Tapa:  120x40Seguridad ESD:  Largo de borde X:  120Largo de borde Y:  40
Tapa:  120x40Seguridad ESD:  XLargo de borde X:  120Largo de borde Y:  40
Tapa:  160x80Seguridad ESD:  Largo de borde X:  160Largo de borde Y:  80
Tapa:  160x80Seguridad ESD:  XLargo de borde X:  160Largo de borde Y:  80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097