Spojkové těleso
Technické údaje
Rozsah dodávky
skříň spojky 8 D55, černý odstín
2 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M8x20, ocel, černý odstín
deska spojky D30/D55 univerzální 120x120, Al, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.98 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080