Difuzor


Vybraná varianta
Difuzor 250, průhledný (0.0.720.77)
Difuzor 250, průhledný
0.0.720.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.720.77
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 30 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPC
Barvaprůhledný

Popis

Difuzor 250 je vyměnitelný kryt určený k rozptylu světla a je určen pro použití s vícesegmentovým světlem RGB IO-Link 250 (0.0.721.01). Jednoduše se nasadí na místo a vytvoří rovnoměrný světelný efekt, přičemž jednotlivé LED diody již nejsou rozeznatelné.

Varianty

Řadit podle

Length:  125 mm
Length:  250 mm
Length:  480 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85399090