Víkový profil držáku dokumentů 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.454.48 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,47 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Distribuční partneři společnosti item přitom nabízejí naprojektování resp. vypracování podrobné nabídky a vedle jednotlivých komponent dodají i kompletní rámy nebo rámy v demontovaném stavu.
Nezbytné údaje o rozměrech pro držáky dokumentů se specifickými velikostmi jsou uvedeny v tabulce níže.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042990