Zarážka dveří 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 dorazové úhelníky, PA-GF, černý odstín
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 6912-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St M4, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.486.72 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 76 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Dorazový úhelník se upevní na zárubně dveří a vytvoří náběhový klín a koncový doraz (omezení hloubky zapuštění pro modulární průřez 40 mm). Při navrhování rozměrů dveří se musí zohlednit tloušťka (4,5 mm) dorazového úhelníku 8.
Dorazový úhelník je pro tlumení rázů dveří vybaven dvěmi elastomerovými vložkami.
Varianty
Řadit podle
| Material: Plastic (PA-GF) | Depth: 42 | Height: 20 | Thickness: 4.5 | ESD-safe: X | |
| Material: Die-cast zinc | Depth: 41.5 | Height: 16 | Thickness: 3.5 | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097