Zásuvkový systém, čelní profil H66 s úchytovou lištou


Vybraná varianta
Zásuvkový systém, čelní profil H66 s úchytem, přírodní odstín (0.0.721.56)
Zásuvkový systém, čelní profil H66 s úchytem, přírodní odstín
0.0.721.56
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.56
LineLine 5
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,46 kg/m
Max. sílaFmax. = 450 N
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Zásuvkový systém, čelní profil H66 s úchytem se používá k výrobě zásuvek na míru s vnitřní výškou 60 mm. Zásuvka se sestavuje ze tří rámových profilů a jednoho čelního profilu.
Čelní profil obsahuje hliníkový úchyt po celé délce. Výřez poskytuje ideální způsob integrace vlastních papírových štítků o výšce 24 mm.
Díky modulárnímu zásuvkovému systému item můžete sestavit zásuvky různých výšek a šířek. Profily zásuvek lze různě kombinovat.
L1 / L2 = řezný rozměr prvků panelu
L3 / L4 = rozměr řezu zásuvkových profilů
L5 / L6 = užitná plocha
L7 = rozměr řezu čelního profilu

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Číslo celního tarifu
76042100