Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada KRF 8 ZR AP/WP 80 (0.0.673.32)
Hnací sada KRF 8 ZR AP/WP 80
0.0.673.32
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 skříň spojky KRF 8 ZR, Al
1 adaptační deska 8 80x80, pro převodovku AP/WP 80, Al
1 samostavná spojka D50/D20, ocel, nerez, pro převodovku AP/WP 80
1 středicí kroužek D32/D48, ocel
4 Šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x20, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x12, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x50, ocel, lesklé pozinkování
2 krytky D15, PA, šedé
1 šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 14,5 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.673.32
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,259 kg
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 23 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

Hnací sady jsou nakonfigurovány pro lineární jednotku KRF.
Spojka je dodávána s pouzdrem připraveným k instalaci a lze ji namontovat přímo na lineární jednotku. Strana pohonu je připravena pro připojení axiální planetové převodovky (AP) nebo kuželové planetové převodovky (WP).
K dispozici jsou různé pohonné sady podle velikosti používané jednotky.

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090