Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada GSF 8 40 (0.0.654.23)
Hnací sada GSF 8 40
0.0.654.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

skříň spojky GSF 8, Al
adaptační deska GSF 8, Al
polovina spojky D30/D6, Al - s možností vyvrtání max. až ⌀ 16 mm
polovina spojky rozpěrného náboje D30/D12, St a Al
ozubený věnec D30, PU, modrý odstín
4 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984 M4x45, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912 M5x14, ocel, PÚ: pozinkování
krytka D30F, PA-GF, šedý odstín
utahovací moment šroubu rozpěrného náboje 2,8 Nm
utahovací moment šroubu svěrného náboje 2 Nm

Vlastnosti

LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 477 g
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 3 Nm
Dodací jednotka1 sada

Popis

Hnací sada GSF 8 40 slouží k připojení libovolného pohonu k lineární jednotce GSF 8. Flexibilní spojku lze upravit pro celou řadu hnacích hřídelí, přičemž spojka přenáší hnací moment bez vůle. Maximálně přenášený moment je 3 Nm.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

37 další varianta této produktové řady
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  GSFTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D12Typ pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D15Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  rozpínací nábojová spojka D34Typ pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D80
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  5Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KLETyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  8Kompatibilita:  KRFTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D50
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor NEMA 24Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 40Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D30
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  8Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D40
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  Motor SE 60Směr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  6Kompatibilita:  Kuličkový šroubTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  ParalelníSpojka:  -
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 60Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  Převodovka AP/WP 80Směr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55
Řada:  8Kompatibilita:  HřebenTyp pohonu:  UniverzálníSměr výstupu pohonu:  AxiálníSpojka:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 26.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090